SN01562510

SN01562510
SN01562510

Präzisionskugel, 5/32 in Durchmesser, Siliziumnitrid, Güte 10


  • Siliziumnitrid
  • Im Vergleich zu Stahl ist dieser Werkstoff 60 % leichter, bis zu zweimal härter und verfügt über einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der 70 % unter dem von Stahl liegt
  • Betriebstemperatur-Bereich bis 982˚ C
  • Nichtmagnetisch und korrosionsfest
  • Diese Kugeln erlauben einen Trockenlauf ohne Schmierung in Vakuum-Umgebung und bei bis zu 260° C
  • überzeugt in Anwendungen, bei denen es auf hohe Laufruhe, Steifigkeit und Tragzahlen ankommt

Abmessungen

MerkmaleWerte
Kugelgröße5/32 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.38 lb
Güte10 
MaterialSiliziumnitrid 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?