SM30ADJ

SM30ADJ
SM30ADJ

Linearlager, Dichtung, außen, Zubehör, 30 mm, Geschlossen, Einstellbar

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[OD] Außendurchmesser 47 mm
[T]5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.05 kg
MaterialStahl, Gummi 
UPC-Nummer662486933410 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?