SFB8-DP

SFB8-DP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, Flansch, 0.500 in, Self-Aligning, Geschlossene Ausführung, nicht verstellbar, Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.140,20 mm (163,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 1.828,80 mm (72,000 in)
G2 Alemite 1641-B
N 482,60 mm (19,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,104 kg / 0,23 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 42,926 mm / 1,69 in
Höhe 41,402 mm / 1,63 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1.134,297 N / 255 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?