SEL11233 - Abgekündigtes Produkt

Produkt SEL11233 wurde abgekündigt.

SEL11233
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.000 in X 0.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 17235 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,000 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer SRT2109
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 19,30 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 76.665 N (17.235 lbf)
Last, statisch 687.851 N (154.635 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?