SEL0697

SEL0697
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 1.000 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Einzelumlenkung, 7560 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2271.65 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SEL
Doppelmutter Ja
Spindel-Teilenummer SRT2203
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 9,10 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 33.629 N (7.560 lbf)
Last, statisch 154.184 N (34.662 lbf)
Drehmoment 0,1760 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?