SCB8TWN-NBCR

SCB8TWN-NBCR
SCB8TWN-NBCR

Linearlager, Kartusche, Super, 0.5 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Nylonkugeln, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl zeichnet sich die Super Ball Bushing- Kugelbuchse durch ihr geringes Gewicht und einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus.
  • Sie lässt sich problemlos in weiche oder leicht unrunde Gehäuse einbauen.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[C] Länge entlang Achse2.745 / 2.755 in 
[D] Recommended Housing Bore0.908 / 0.910 in 
[D], Nominal0.908 in