SCB4-DDNBADPRP

SCB4-DDNBADPRP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Kartuschenlager, 0.250 in, Self-Aligning, Geschlossene Ausführung, nicht verstellbar, Not Corrosion Resistant, Eingebaute Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$46.16 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 25,40 mm (1,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
D 13.487,40 mm (531,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Anzahl Kugelumlaufbahnen 4
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen DD
Gewicht 0,009 kg / 0,02 lbs
Nenndurchmesser 6,350 mm / 0,25 in
Außendurchmesser 13,487 mm / 0,531 in
Länge 25,400 mm / 1 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 133,447 N / 30 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?