SBN7502

SBN7502
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.375 in X 0.125 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 272 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$238.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,375 in
Steigung 0,125 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT7538
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,21 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 1.210 N (272 lbf)
Last, statisch 12.588 N (2.830 lbf)
Drehmoment 0,0220 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?