SBN10974

SBN10974
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 0.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 12320 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer SRT9996
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 5,20 lbs
Sicherungsfunktion Sicherungsgewinde

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 54.802 N (12.320 lbf)
Last, statisch 434.573 N (97.696 lbf)
Drehmoment 0,0880 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?