SBN10629

SBN10629
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.250 in X 0.500 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 21306 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT0600
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 9,00 lbs
Sicherungsfunktion Sicherungsgewinde

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 94.774 N (21.306 lbf)
Last, statisch 634.583 N (142.660 lbf)
Drehmoment 0,0880 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?