SBN10316

SBN10316
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.500 in X 0.500 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 25927 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1602.68 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,500 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT0407
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 4,70 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 115.329 N (25.927 lbf)
Last, statisch 830.305 N (186.660 lbf)
Drehmoment 0,0880 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?