SBN10260

SBN10260
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.250 in X 1.000 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 26538 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4300.18 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT0604
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 9,00 lbs
Sicherungsfunktion Kugelrückhaltung

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 118.047 N (26.538 lbf)
Last, statisch 634.583 N (142.660 lbf)
Drehmoment 0,1770 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?