SBN10202

SBN10202
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 3.000 in X 0.660 in, Rund, , Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 44316 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2462.49 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Steigung 0,660 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT0607
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 26,00 lbs
Sicherungsfunktion Kugelrückhaltung und Sicherungsgewinde

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 197.127 N (44.316 lbf)
Last, statisch 1.208.729 N (271.733 lbf)
Drehmoment 0,1170 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?