SBN10104

SBN10104
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.250 in X 0.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 2745 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1549.29 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,250 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer SRT1252
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 1,80 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 12.210 N (2.745 lbf)
Last, statisch 76.665 N (17.235 lbf)
Drehmoment 0,0440 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?