SB16X4ML

SB16X4ML
Trapezgewindemutter

SB, Standardspiel, Acetal, 16 mm x 4 mm Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 444 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$35.08 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die klassische Supernut-Mutter ist jetzt mit metrischem Einschraubgewinde erhältlich.
  • Verfügbar mit unseren metrischen Spindelgrößen 10 bis 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 254,0 mm (10,00 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
C 953,0 mm (37,52 in)
TH M22 x 1.5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 16,00 mm (0,630 in)
Steigung 4,00 mm (0,157 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,025 mm (0,0010 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 47%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 444,0 N (99,8 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?