SB15-12X3M

SB15-12X3M
SB15-12X3M

Nur Spindelmutter, SB Ausführung, Thread Mount, 12 mm X 45 mm, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal, 100 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die klassische Supernut-Mutter ist jetzt mit metrischem Einschraubgewinde erhältlich.
  • Verfügbar mit unseren metrischen Spindelgrößen 10 bis 24 mm.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.45 mm
Nominal Shaft DiameterM22 x 1.5 
Spiel, max.1 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser12 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %81 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast100 lbf
Maximale statische Last500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?