SB-60B24-E10S

SB-60B24-E10S
SB-60B24-E10S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-60, 6.431 in Außendurchmesser, 0.6250 in Bohrung, 24 VDC, 600 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub


  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]6.431 in
[B]2.364 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.6250 in 
[D] Max0.709 in 
[E] Max.0.188 in 
[G]1.655 in
[J]0.226 in
[L]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht14.5 lb
MaterialStahl 
Option60 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Rotor Inertia0.00308 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage200 ms
Armature Engage150 ms
Statisches Drehmoment600 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?