SB-50B24-M16L

SB-50B24-M16L
SB-50B24-M16L

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-50, 5.00 in Außendurchmesser, 16 mm Bohrung, 24 VDC, 350 in-lbs Statisches Drehmoment, lange Nabe

Lead Time:  1 Day 

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]5 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max16 mm 
[G]1.75 in
[J]0.226 in
[L]4.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht6.5 lb
MaterialStahl 
Option50 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Power, Max32 W
Rotor Inertia0.00217 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage110 ms
Armature Engage160 ms
Energy Dissipation2650 ft-lb/min
Statisches Drehmoment350 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?