SB-40B90-E12S

SB-40B90-E12S
SB-40B90-E12S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-40, 0.7500 in Bohrung, 90 VDC, 200 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub

Lead Time:  2500 Days 

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]1.75 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.7500 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.9 lb
MaterialStahl 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
Option40 
Power, Max31 W
Rotor Inertia0.000823 lb-in-sec²
Spannung90 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage45 ms
Armature Engage85 ms
Energy Dissipation2500 ft-lb/min
Statisches Drehmoment200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?