SB-30B24-E08S

SB-30B24-E08S
SB-30B24-E08S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-30, 3.35 in Außendurchmesser, 0.5000 in Bohrung, 24 VDC, 140 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub

Lead Time:  40 Days 

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.35 in
[B]1.63 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.5000 in 
[D] Max0.564 in 
[E] Max.0.125 in 
[G]1.13 in
[J]0.218 in
[L]2.91 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.8 lb
MaterialStahl 
Option30 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Power, Max24 W
Rotor Inertia0.000172 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage45 ms
Armature Engage70 ms
Energy Dissipation2200 ft-lb/min
Statisches Drehmoment140 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?