SB-28B90-E10S

SB-28B90-E10S
SB-28B90-E10S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-28, 3.03 in Außendurchmesser, 0.6250 in Bohrung, 90 VDC, 80 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub

Lead Time:  2500 Days 

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.03 in
[B]1.22 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.6250 in 
[G]1.18 in
[J]0.177 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.8 lb
MaterialStahl 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
Option28 
Power, Max20 W
Rotor Inertia0.000117 lb-in-sec²
Spannung90 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage40 ms
Armature Engage50 ms
Energy Dissipation1800 ft-lb/min
Statisches Drehmoment80 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?