SB-26B24-E06S

SB-26B24-E06S
SB-26B24-E06S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-26, 2.87 in Außendurchmesser, 0.3750 in Bohrung, 24 VDC, 40 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub

Lead Time:  1 Day 

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.87 in
[B]1.22 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.3750 in 
[D] Max0.425 in 
[E] Max.0.094 in 
[G]0.63 in
[J]0.177 in
[L]2.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.2 lb
MaterialStahl 
Option26 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Power, Max19 W
Rotor Inertia0.000119 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage20 ms
Armature Engage80 ms
Energy Dissipation1400 ft-lb/min
Statisches Drehmoment40 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?