SB-19B90-E06L

SB-19B90-E06L
SB-19B90-E06L

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-19, 2.00 in Außendurchmesser, 0.3750 in Bohrung, 90 VDC, 18 in-lbs Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2 in
[B]1.38 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.3750 in 
[G]0.43 in
[J]0.146 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.7 lb
MaterialStahl 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
Option19 
Power, Max12 W
Rotor Inertia0.000028 lb-in-sec²
Spannung90 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage10 ms
Armature Engage35 ms
Energy Dissipation900 ft-lb/min
Statisches Drehmoment18 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?