SAR3242

SAR3242
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.500 in X 0.250 in, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mehrfachumlenkung, 6135 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4450.56 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,500 in
Steigung 0,250 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SAR
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer SRT0606
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 9,90 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 27.290 N (6.135 lbf)
Last, statisch 364.478 N (81.938 lbf)
Drehmoment 0,0440 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?