SAR3043

SAR3043
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 0.250 in, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mehrfachumlenkung, 4198 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2873.81 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 0,250 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SAR
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer SRT7028
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 6,00 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 18.674 N (4.198 lbf)
Last, statisch 195.855 N (44.030 lbf)
Drehmoment 0,0440 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?