S750-DD

S750-DD
S750-DD

Linearlager, Dichtung, Gummi, Zubehör, 0.75 in, Geschlossen, Replacement Internal

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[OD] Außendurchmesser 1.11 in
[T]0.12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.002 lb
MaterialStahl, Gummi 
UPC-Nummer662486903420 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?