S60375001C
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Präzisionskugel, 3/8 in Durchmesser, Edelstahl 316, Güte 100
Lead Time:
3 Days
- AISI-Typ 316
- Härte: Rockwell „C“ 25 bis 39
- Zugfestigkeit .............. 90.000 psi (629 N/mm²)
- Verformungsfestigkeit ..................45.000 psi (310 N/mm²)
- Dehnung auf zwei Zoll ..... 35 %
- Querschnittabnahme .............. 60 %
- Elastizitätsmodul ...........28.000.000 psi (193.053 N/mm²)
- Dichte .......................... 29 lb./Kubikzoll (802.717 kg/m³)
- Alle Edelstahlkugeln sind passiviert