S60312501C

S60312501C
S60312501C

Präzisionskugel, 5/16 in Durchmesser, Edelstahl 316, Güte 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI-Typ 316
  • Härte: Rockwell „C“ 25 bis 39
  • Zugfestigkeit .............. 90.000 psi (629 N/mm²)
  • Verformungsfestigkeit ..................45.000 psi (310 N/mm²)
  • Dehnung auf zwei Zoll ..... 35 %
  • Querschnittabnahme .............. 60 %
  • Elastizitätsmodul ...........28.000.000 psi (193.053 N/mm²)
  • Dichte .......................... 29 lb./Kubikzoll (802.717 kg/m³)
  • Alle Edelstahlkugeln sind passiviert

Abmessungen

MerkmaleWerte
Kugelgröße5/16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.6 lb
Güte100 
MaterialEdelstahl 316 
Menge pro Schachtel2500 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?