S60156251C-BOX

S60156251C
Präzisionskugel

Weich-Edelstahl 316L, 5/32 in Durchmesser, Güteklasse: 100, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 20,000

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$421.47 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Edelstahl Typ 316L ist in der 300er-Reihe die korrosionsfestere Variante als 302, hauptsächlich durch die höheren Anteile von Molybdän und Nickel.
  • Für Edelstahl 316 ist Güte 100 Standard. Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.
  • Die nicht-geglühte, durch Kaltformung erreichte Härte liegt üblicherweise bei Rockwell C 25 bis 39.
  • Typ 302 kann geglüht werden, um den durch Kaltverformung entstandenen Magnetismus zu beseitigen, wodurch sich eine Härte von Rockwell B 75 bis 90 ergibt.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Rundheit - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Oberflächengüte - 5 in (0.1 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1563 in (3,969 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 100
Gewicht 0,000575 lbs (0,000261 kg)
Menge pro Schachtel 20.000
Schachtelgewicht 11,50 lbs (5,22 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?