S3000

S3000
S3000

Linearlager, Dichtung, außen, Zubehör, 3 in, Geschlossen

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[OD] Außendurchmesser 4.506 in
[T]0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.1 lb
MaterialStahl, Gummi 
UPC-Nummer662486635475 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?