S20187501C

S20187501C
S20187501C

Präzisionskugel, 3/16 in Durchmesser, Edelstahl 302, Güte 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI-Typ 302 bietet im ungehärteten Zustand hohe Widerstandsfähigkeit und Korrosionsfestigkeit gegen oxidierende Lösungen und zahlreiche organische Chemikalien
  • Härte: Rockwell „C“ 25 bis 39
  • Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 bis 180.000 psi (689-744 N/mm²)
  • Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 bis 150.000 psi (344-1034 N/mm²)
  • Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . 55 bis 60 %
  • Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 bis 65 %
  • Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi (199947 N/mm²)
  • Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 lb./Kubikzoll (7.916.452,75 kg / m³)
  • Alle Edelstahlkugeln sind passiviert

Abmessungen

MerkmaleWerte
Kugelgröße3/16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.99 lb
Güte100 
MaterialEdelstahl 302 
Menge pro Schachtel12500 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?