S12-17A08-01-CAA

S12-17A08-01-CAA

Aktuator, Electrak 1, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 75 lbf, Max. Hublänge: 1 inch, Steuerung: Alle

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$253.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Sehr kompakt und leicht
    • Mit Endlagenschaltern oder Potentiometer-Drehgeber erhältlich
    • Korrosionsbeständiges Gehäuse
    • Selbsthemmender ACME-Gleitgewindetrieb
    • Wartungsfrei
    • Idealer Ersatz für ähnlich große Pneumatik- und Hydraulikzylinder

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 135,0 mm (5,315 in)
S 254,0 mm (10,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Nein, selbsthemmend
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Packard Electric Pack-Con
Axialspiel, max. 0,914 mm / 0,036 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 25,40 mm / 1,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Keine
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 5,8 amp
Gewicht 0,520 kg / 1,146 lbs
Steuerung --
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
Last, dynamisch 334 N / 75 lbf
Last, statisch 1.334 N / 300 lbf
Haltemoment 2,26 N / 0,51 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Min. Geschwindigkeit 16,51 mm/s / 0,65 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?