S00250001M-BOX

S00250001M
Präzisionskugel

Weich-Edelstahl 430, 1/4 in Durchmesser, Güteklasse: 1000, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 5,000

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$169.54 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Edelstahl Typ 430 ist ein kaltbearbeiteter, wirtschaftlicher rostfreier Werkstoff, der Korrosionsfestigkeit zu niedrigen Kosten bietet.
  • Zu den typischen Anwendungen für dieses Produkt gehören kosmetische Mischprodukte, Sitzgurte und kleine Kugelventile.
  • Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Rundheit - 0.001 in (25 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,2500 in (6,350 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 1000
Gewicht 0,002291 lbs (0,001039 kg)
Menge pro Schachtel 5.000
Schachtelgewicht 11,45 lbs (5,19 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?