RW8A

RW8A
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$549.52 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 635,00 mm (25,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 1.600,20 mm (63,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 12.750,80 mm (502,000 in)
G 55.549,80 mm (2.187,000 in)
H 482,60 mm (19,000 in)
J 787,40 mm (31,000 in)
K 71.424,80 mm (2.812,000 in)
L 2.870,20 mm (113,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 0,136 kg / 0,3 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 60,452 mm / 2,38 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4.314,775 N / 970 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?