RW64B

RW64B
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$8448.79 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 523.900,40 mm (20.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 101,60 mm (4,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E 101.650,80 mm (4.002,000 in)
G 101,60 mm (4,000 in)
H 5.715,00 mm (225,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 53.924,20 mm (2.123,000 in)
L 24.765,00 mm (975,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 27,941 kg / 61,6 lbs
Nenndurchmesser 101,600 mm / 4 in
Länge 377,952 mm / 14,88 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 213.514,638 N / 48000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?