RW48C

RW48C
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$3319.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 396.900,40 mm (15.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 76.250,80 mm (3.002,000 in)
G2 77.800,20 mm (3.063,000 in)
H 4.445,00 mm (175,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 41.224,20 mm (1.623,000 in)
L 18.415,00 mm (725,000 in)
M 25,40 mm (1,000 in)
P 5.715,00 mm (225,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 11,612 kg / 25,6 lbs
Nenndurchmesser 76,200 mm / 3 in
Länge 279,400 mm / 11 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 106.757,319 N / 24000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?