RW32C

RW32C
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1585.29 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 246.075,20 mm (9.688,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 50.850,80 mm (2.002,000 in)
G2 53.187,60 mm (2.094,000 in)
H 2.870,20 mm (113,000 in)
J 787,40 mm (31,000 in)
K 25.349,20 mm (998,000 in)
L 13.335,00 mm (525,000 in)
M 1.600,20 mm (63,000 in)
N 3.327,40 mm (131,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 3,583 kg / 7,9 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 187,452 mm / 7,38 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 54.980,019 N / 12360 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?