RW24S

RW24S
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1336.58 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 1.651,00 mm (65,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 5.410,20 mm (213,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 5.410,20 mm (213,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 2,540 kg / 5,6 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Länge 165,100 mm / 6,5 in
Höhe 63,500 mm / 2,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 26.778,294 N / 6020 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?