RW24C

RW24C
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1075.79 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G2 42.062,40 mm (1.656,000 in)
H 2.235,20 mm (88,000 in)
J 635,00 mm (25,000 in)
K 18.999,20 mm (748,000 in)
L 10.490,20 mm (413,000 in)
M 127,00 mm (5,000 in)
N 25,40 mm (1,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 1,451 kg / 3,2 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Länge 136,652 mm / 5,38 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 26.778,294 N / 6020 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?