RW24A

RW24A
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1113.44 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G 174.625,00 mm (6.875,000 in)
H 787,40 mm (31,000 in)
J 1.600,20 mm (63,000 in)
K 1.905,00 mm (75,000 in)
L 6.985,00 mm (275,000 in)