RW16V

RW16V
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1956.33 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.445,00 mm (175,000 in)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 9.525,00 mm (375,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 101,60 mm (4,000 in)
E2 4.140,20 mm (163,000 in)
F 14.605,00 mm (575,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 635,00 mm (25,000 in)
K 635,00 mm (25,000 in)
L 6.045,20 mm (238,000 in)
M 3.962,40 mm (156,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 2,223 kg / 4,9 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 95,250 mm / 3,75 in
Höhe 60,452 mm / 2,38 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 19.127,353 N / 4300 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?