RW16S

RW16S
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1004.82 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.445,00 mm (175,000 in)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 127,00 mm (5,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 4.140,20 mm (163,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 5.410,20 mm (213,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 635,00 mm (25,000 in)
K 635,00 mm (25,000 in)
L 381,00 mm (15,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 0,998 kg / 2,2 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 127,000 mm / 5 in
Höhe 44,450 mm / 1,75 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 13.433,629 N / 3020 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?