RW16C

RW16C
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$786.52 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 119.075,20 mm (4.688,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 25.450,80 mm (1.002,000 in)
G2 30.175,20 mm (1.188,000 in)
H 1.498,60 mm (59,000 in)
J 482,60 mm (19,000 in)
K 12.649,20 mm (498,000 in)
L 7.315,20 mm (288,000 in)
M 787,40 mm (31,000 in)
N 1.905,00 mm (75,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 0,499 kg / 1,1 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 95,250 mm / 3,75 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 13.433,629 N / 3020 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?