RSF8-3108S

RSF8-3108S
RSF8-3108S

Nur Spindelmutter, RSF Ausführung, 0.3125 in X 1.000 in, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal, 50 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Spiel, max.1 in
Spiel, max.0.63 in
Spindel-Nenndurchmesser0.3125 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %78 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast50 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?