RSF2-3712

RSF2-3712
Trapezgewindemutter

RSF, Standardspiel, Acetal, 0.375 in x 0.167 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 75 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$27.15 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • RSF-Modelle verbinden die ausgezeichnete Schmierfähigkeit und Dimensionsstabilität des exklusiv von uns hergestellten Acetal mit der Montagefreundlichkeit eines integrierten Flanschs.
  • Die RSF-Mutter wurde als kompaktere Lösung gegenüber unserer MTS-Standardreihe entwickelt.
  • Spritzgegossene, kostengünstige Mutter, ideal für Standard-Trapezgewindespindeln
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
D 3.175,0 mm (125,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 483,0 mm (19,02 in)
I 1.041,0 mm (40,98 in)
BCD 22.225,0 mm (875,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 9,53 mm (0,375 in)
Steigung 4,24 mm (0,167 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Flansch
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,254 mm (0,0100 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 61%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 333,6 N (75,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?