RS1001-3 - Abgekündigtes Produkt

Produkt RS1001-3 wurde abgekündigt.

RS1001-3
RS1001-3

FLANGE, Veraltet


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Kugelspindel auszurichten
  • Teilenummer-spezifische Abmessungen, siehe Bemaßungszeichnung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.28 in
[B]0.64 in
[C]0.281 in
[D]2.75 in
Nominal Shaft Diameter9/16-18 UNEF-2A 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.57 kg
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?