RADMO-42A

RADMO-42A
RADMO-42A

Lineareinheit, RADIAL MOUNT 42A

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Radial Mount shaft extenders are supplied with RMC-42A Radial Mount Coupling.
  • Use for the mounting of actuating devices that will impart a cantilever load to the ball screw shaft extension.
  • May be used with: – Pulley and Belt Drives – Hand Cranks – Pinion Gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]4.19 in
[B]3.5 in
[D]4.1 in
[E]2.09 in
[F]1.75 in
[G]4.225 in
[H]3.5 in
[J]1 in
[K]0.38 in
[L]0.16 in
[M]1.43 in
[N]0.5 in
[P]0.27 in
[Q]0.68 in
[S]2.19 in
[T]0.747 in
[U]0.747 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use with2EB24 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?