RADMO-23B

RADMO-23B
RADMO-23B

Lineareinheit, RADIAL MOUNT 23B

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Radial Mount shaft extenders are supplied with RMC-23B Radial Mount Coupling.
  • Use for the mounting of actuating devices that will impart a cantilever load to the ball screw shaft extension.
  • May be used with: – Pulley and Belt Drives – Hand Cranks – Pinion Gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.24 in
[B]1.86 in
[D]2.15 in
[E]1.12 in
[F]0.93 in
[G]3.625 in
[H]2.15 in
[J]0.5 in
[K]0.25 in
[L]0.16 in
[M]1.15 in
[N]0.62 in
[P]0.22 in
[Q]0.43 in
[S]1.26 in
[T]0.626 in
[U]0.626 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use with2DB12, 2EB08 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?