RA2204

RA2204
RA2204

Nur Gewindespindel, RA Ausführung, Acme, 2.25 in X 0.250 in, RH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, kohlenstoffarm, Anzahl Gänge 1, 144 in Lang

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Zur Verwendung mit Bronzemuttern (BN)

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialStahl, kohlenstoffarm 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max250 °F