RA1005L

RA1005L
RA1005L

Nur Gewindespindel, RA Ausführung, Acme, 1 in X 0.200 in, LH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, kohlenstoffarm, Anzahl Gänge 1, 144 in Lang

Lead Time:  2500 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Zur Verwendung mit Bronzemuttern (BN)

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
ID, empfohlenes Führungslager15 mm
Länge144 in 
Spindel-Nenndurchmesser1 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungLH 
MaterialStahl, kohlenstoffarm 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max250 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?